製品がカートに追加されました

ファイバー用リフォーカスASSY 10 x 38 VIS-NIR

Fiber Refocusing Assembly

×
商品コード #88-184 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥24,800
数量 1-10
¥24,800
数量 11+
¥21,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Refocusing Assembly
ハウジング材質:
Anodized Aluminum
補足:
Compatible with #88-180, #88-181, #88-190, & #88-191 Fiber Collimators

物理的および機械的特性

直径 (mm):
15.88
開口サイズ:
10.0
全長 (mm):
16.38

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
波長範囲 (nm):
350 - 2200
焦点距離 FL (mm):
38.00

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-40 to 100

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

商品説明

  • NA=0.22の標準的光ファイバーケーブルに結合可能
  • UV-VIS or VIS-NIR用のオプションをラインナップ
  • 複数の焦点距離と開口サイズオプション

フォーカス対応コリメーターは、ファイバー用コリメーターとファイバー用リフォーカスアッセンブリの2つの独立した部品から構成されます。平凸レンズを利用したファイバー用コリメーターは、光ファイバーの出射端から焦点距離分離れた位置にレンズを配置しています。ファイバー用コリメーターは、FC かSMA コネクター付きをラインナップし、NA=0.22 の標準的光ファイバーケーブルに簡単に結合できます。フォーカス対応コリメーターは、ビームを拡大することで、コリメーターの開口サイズに対するファイバーコア径の比までビームの拡がりを抑えることができます。ファイバー用リフォーカスアッセンブリは、ファイバー用コリメーターに直接固定し、照射距離毎に最良のピント調整を可能にします。

レーザーオプティクス

技術情報

4mm 開口のファイバー用コリメーターは、FCかSMAコネクター付きファイバーに直接ねじ込みできます。
4mm 開口のファイバー用コリメーターは、FCかSMAコネクター付きファイバーに直接ねじ込みできます。
10mm 開口のファイバー用コリメーターは、コリメーター内に挿入するためのFCかSMAアダプターが付いており、セットスクリュー一点で固定されます。
10mm 開口のファイバー用コリメーターは、コリメーター内に挿入するためのFCかSMAアダプターが付いており、セットスクリュー一点で固定されます。
10mm 開口のリフォーカスアッセンブリは、10mm 開口のファイバー用コリメーターに直接ねじ込むことができます。
10mm 開口のリフォーカスアッセンブリは、10mm 開口のファイバー用コリメーターに直接ねじ込むことができます。
コリメーター & リフォーカスアッセンブリの対応表
コリメーターの品名 商品コード 対応するリフォーカスアッセンブリ
4mm 開口 UV/VIS ファイバー用コリメーター, FC #88-189 対応するリフォーカスアッセンブリなし
4mm 開口 UV/VIS ファイバー用コリメーター, SMA #88-173 対応するリフォーカスアッセンブリなし
4mm 開口 VIS/NIR ファイバー用コリメーター, FC #88-188 対応するリフォーカスアッセンブリなし
4mm 開口 VIS/NIR ファイバー用コリメーター, SMA #88-172 対応するリフォーカスアッセンブリなし
10mm 開口 UV/VIS ファイバー用コリメーター, FC #88-191 #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187
10mm 開口 UV/VIS ファイバー用コリメーター, SMA #88-181 #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187
10mm 開口 VIS/NIR ファイバー用コリメーター, FC #88-190 #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187
10mm 開口 VIS/NIR ファイバー用コリメーター, SMA #88-180 #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program