製品がカートに追加されました

合成石英製ホログラフィックディフューザー 10° 50mm

合成石英製ホログラフィックディフューザー

合成石英製ホログラフィックディフューザー

×
商品コード #48-516 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥102,900
数量 1+
¥102,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Holographic Diffuser

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
45.7 ±0.1
直径 (mm):
50.00 ±0.1
構造:
Mounted

光学的特性

角度公差 (°):
±1
拡散角度 (°):
10 (FWHM)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
透過率 (%):
Typical: 90
波長範囲 (nm):
400 - 700

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
4.7 ±0.1

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-40 to +170

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

合成石英製ホログラフィックディフューザーは、照明の拡散エリアを制御し、フィラメントランプ、LED、アーク灯や他の光源からの透過効率を90%超に高めるのに用いられます。この合成石英製ホログラフィックディフューザーは、合成石英基板を使用しており、ポリカーボネート基板のホログラフィックディフューザーよりも高い動作温度での使用を可能にし、制御された均一な配光を行います。拡散角度はコリメート入射ビームに対して規定されており、角度的な発散は入射角度の違いによって変化しますのでご注意ください。

多くのホログラム素子と異なり、この合成石英製の部品は、UV、可視、および近赤外の光を透過します。透過光のゼロオーダー、あるいは正透過成分は、可視波長では1%未満ですが、200 - 1500nmの帯域外の波長で用いると高くなる場合があります。

補足: ご使用の際は、つや消し面 (拡散面) を光源に向けてご使用ください。ホログラフィックディフューザーを洗浄する際は、リントフリーの布をメタノールで湿らせ、ディフューザー面全体を優しく円を描くようにして拭きます。拭き取ったディフューザー面は、乾いた圧縮エアを用いてすぐに水分を吹き飛ばします。注意: 洗浄により、ディフューザーの光学性能が変化する場合があります。

技術情報

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
レンズホルダー M6/U1/4 50mm (T1=12mm) Fixed #64-567 ¥5,650
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 50mm (T1=18mm) Fixed #64-568 ¥6,450
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
調節レンズホルダー U1/4 95mm Fixed #36-605 ¥10,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 50mm レンズホルダー Fixed #17-516 ¥11,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Eシリーズ キネマティックマウント 50/50.8mm Adjustable - Tip-Tilt #15-867 ¥12,500
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥12,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
調節レンズホルダー U1/4 137mm Fixed #03-670 ¥14,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥15,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS キネマティックマウント 2点ねじ φ50/50.8mm Adjustable - Tip-Tilt #58-852 ¥17,500
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm Eシリーズ キネマティックマウント Adjustable - Tip-Tilt #17-522 ¥19,450
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS キネマティックマウント 3点ねじ φ50/50.8mm Adjustable - Tip-Tilt #58-855 ¥20,300
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥21,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
光学セルアッセンブリ U1/4 50.8mm (2") Fixed #36-465 在庫処分品 ¥24,250
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm キネマティックマウント 3点ネジ Adjustable - Tip-Tilt #17-524 ¥27,250
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
精密ジンバルマウント M6 50-50.8mm Adjustable - Gimbal #55-000 ¥30,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-816 New ¥32,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 50-50.8mm Adjustable - Linear (XY) #62-957 ¥33,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-819 New ¥35,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm ジンバルマウント Adjustable - Gimbal #17-518 ¥37,150
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
上操作型キネマティックマウント M6 50.8mm スクリュー Adjustable - Tip-Tilt #55-005 ¥39,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm X-Y 芯出シレンズホルダー Adjustable - Linear (XY) #17-514 ¥39,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
上操作型キネマティックマウント M6 50.8mm マイクロメータ Adjustable - Tip-Tilt #56-326 ¥43,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm 上操作型キネマティックマウント Adjustable - Tip-Tilt #17-520 ¥51,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 50-50.8mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-960 ¥60,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 50.8mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-778 ¥83,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program