製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

10.8mm 径平歯車 (電動対応アイリス絞り用)

10.8mm Motorizable Iris Spur Gear, #34-517

×
商品コード #34-517 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,650
数量 1-4
¥1,650
数量 5+
¥1,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

外径 (mm):
10.8
構造:
Brass
ピッチ円直径 (mm):
10

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 早く正確な再現性モーション
  • 絞り調節用にギアとレバーを採用したデュアルメカ機構
  • レバーピンはOEMインテグレーション用に着脱可能

TECHSPEC® 高性能電動対応アイリス絞りは、カスタムアプリケーション内での実装やラボ環境での使用に向けてデザインされています。このアイリス絞りは、絞り開口径を調節するのに2つの方法があります。一つはピンレバーを用いて角度偏移を行う一般的方法、他方は本体内部に実装された平歯車用の受け部 (歯竿) を動かすことで、ピンレバーの機能と同様の機能を実現する方法です。顧客側で用意いただくこの受け部に対応した歯車と噛み合わせ、顧客仕様のモーションコントロールを可能にします。TECHSPEC® 高性能電動対応アイリス絞りは、絞りの移動レンジ内のどの位置へも早くて正確、かつ再現可能な移動を維持します。最大開口径が7mm, 12mm, 22mm, 28mm, 38mmの製品は、反射防止 (AR) 羽根を採用したものもラインナップ。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
10.8mm 径平歯車 (電動対応アイリス絞り用) #34-517 ¥1,650 数量 5+ ¥1,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
20.8mm 径平歯車 (電動対応アイリス絞り用) #34-518 ¥2,050 数量 5+ ¥1,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
30.8mm 径平歯車 (電動対応アイリス絞り用) #34-519 ¥2,650 数量 5+ ¥2,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program