製品がカートに追加されました

Jenoptik JENar fθレンズ 108mm 515-540nm

Jenoptik の更なる情報へ
×
商品コード #17-023 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥347,300
数量 1+
¥347,300
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
スキャンフィールド (mm):
53 x 53
テレセントリシティ (°):
F-Theta Only: 4.8
With Scanner: 5.6
Protective Window:
#17-699: One Included
スキャンフィールド径 (mm):
75
フランジバック距離 (mm):
170.9
集光スポット径 1/e2 (μm):
7
GDD スペック (fs²):
14700
入射ビーム径 1/e2 (mm):
15

概要

モデルナンバー:
017700-203-26
タイプ:
JENar F-Theta
メーカー:
Jenoptik

物理的および機械的特性

最大直径 (mm):
104.8 +0/-0.1
自重 (g):
900
最大全長 (mm):
55.2

光学的特性

焦点距離 FL (mm):
108.00
スキャン角度 (°):
40
作動距離 (mm):
130.2
波長範囲 (nm):
515 - 540
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
2.5 J/cm2 * (τ/[ns]) 0.35
2.5 MW/cm2
損傷閾値, パルス:
2.5 J/cm2 * (τ/[ns]) 0.35
損傷閾値, CW:
2.5 MW/cm2

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M85 x 1

追加情報

補足:
Damage Warning: Not recommended for picosecond and femtosecond laser pulses.

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

Jenoptik JENar™ fシータ (fΘ) スキャンレンズは、スキャニングシステムの像面でフラットフィールドを提供するようにデザインされており、ガルバノメータービームエキスパンダーおよびレーザー光源と組み合わせて使用します。このfシータレンズは、広範な焦点距離と広いスキャンフィールドを採用します。一般的なNd:YAG、Yb:ドープ、およびファイバーレーザー光源用に最適化された本レンズは、515 - 540nm、500 - 680nm、および1030 - 1080nmの波長域をラインナップします。パテント取得の積み重ね可能な取り付け技術を採用する本レンズは、熱応力を補償し、光学部品の安定性を改善するため、OEMシステムでの高精度な調整と位置制御を確実にします。Jenoptik JENar™ fシータ (fΘ) スキャンレンズは、高精度のレーザー材料加工やレーザースキャニングアプリケーションに最適です。

アプリケーション的に、当社のウェブサイトに掲載されていない Jenoptik JENar™ fシータ (fθ) スキャンレンズ か Jenoptik JENar™ Silverline™ fシータ (fθ) スキャンレンズが必要な場合はお問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう