当社ではこの種類のCookieは使用していません。
大口径用ジンバルマウントは、大口径の精密ミラーやその他の光学部品をOEMやベンチトップシステム内に組み込むのに理想的です。このジンバルマウントは、4.25" (4"素子用のアダプター付き)、6"、8"、10"、および12"径のオプティクスに対応します。ジンバル機構は、光学面上の回転軸中心の維持と、マイクロメーター駆動によるチップとチルト方向の精密調整を融合し、ビーム光路の正確な制御を可能にします。大口径用ジンバルマウントは、ブレッドボードへ直に設置可能な固定用スロットを装備し、ビーム光路に対して0°あるいは45°で設置できます。固定用スロットは、M6 と ¼-20UNC の両方のねじに対応しています。
寸法 |
|||||
固定可能な素子サイズ (mm) |
固定可能な素子サイズ (インチ) A |
開口径 (mm) B |
固定可能な素子の最大厚さ C (mm) C |
光軸高さ (インチ) D |
光軸高さ (mm) D |
101.6/108.0 | 4/4.25 | 92 | 20 | 3.5 | 88.9 |
152.4 | 6 | 140 | 30 | 4.5 | 114.3 |
203.2 | 8 | 190 | 40 | 6.25 | 158.8 |
254.0 | 10 | 248.80 | 55 | 8 | 203.20 |
304.8 | 12 | 298.80 | 55 | 9 | 228.60 |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地