製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 高性能 OD 4.0 ロングパスフィルター 1075nm 50mm

高性能 OD 4.0 ロングパスフィルター

高性能 OD 4.0 ロングパスフィルター

×
商品コード #86-083 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥75,350
数量 1-5
¥75,350
数量 6+
¥64,850
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Longpass Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.2
全厚 (mm):
5.00
全厚公差 (mm):
±0.1
有効径 (%):
>80
物理強度:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

光学的特性

入射角 (°):
0
光学濃度 OD (平均):
≥4.0
カットオン波長 (nm):
1,075.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
コーティング:
Hard Coated
透過阻止波長 (nm):
200 - 1055
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過率 (%):
≥91
透過波長 (nm):
1095 - 1650
透過波面精度, RMS:
≤λ/4 @ 633nm (prior to coating)
カットオン公差 (%):
±1
カットオン/カットオフスロープ (%):
<1
コーティングスペック:
Surface 1: Hard Dielectric Sputtered
Surface 2: AR Coated
波長範囲 (nm):
200 - 1650

環境および耐久性的要素

耐環境性:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

追加情報

補足:
Arrow on part indicates filter coated surface.

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

TECHSPEC® 高性能 OD 4.0 ロングパスフィルターは、透過阻止帯における優れたブロッキング性能を有しながらも、透過帯では最大限の透過特性が得られるようにデザインされています。透過阻止帯においては光学濃度が4以上 (透過率換算で0.01%以下)のブロッキング性能を有し、対する透過帯では91%以上の平均透過率が得られます。バイオ用途を含む様々なアプリケーションに最適です。MIL-C-48497A (Section 3.4.1)の物理強度に関する規格に適合。

TECHSPEC 高性能 OD 4.0 ロングパスフィルターは、TECHSPEC 高性能 OD 4.0 ショートパスフィルターとの組み合わせにより、カスタムのバンドパスフィルターを作るといったことにも応用できます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう