製品がカートに追加されました

1064nm SureLock Narrow Linewidth MM Fiber Coupled Laser

Coherent® Surelock™ ミニベンチトップ・レーザーシステム

Coherent® Surelock™ ミニベンチトップ・レーザーシステム

Coherent® Surelock™ ミニベンチトップ・レーザーシステム Coherent® Surelock™ ミニベンチトップ・レーザーシステム - 背面側 Coherent® Surelock™ ミニベンチトップ・レーザーシステムのアクセサリー製品
×
商品コード #70-757 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥793,950
数量 1+
¥793,950
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
スペクトル線幅 (nm):
0.07
入力電流 (A):
1.00

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
150 x 150 x 50
自重 (kg):
1.00

光学的特性

開口数 NA:
0.22
中心波長 CWL (μm):
1,064.00 ±0.5

性能

出力 (mW):
500

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
FC/PC
入力電圧 (V):
90 - 240 (AC)

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+10 to +35
保管温度 (°C):
-10 to +60

追加情報

補足:
Recommended Fiber Patchcord: #23-706
レーザークラス - CDRH:
IV

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 0.07nm FWHMの狭いスペクトル線幅
  • 温度に極度の非依存性
  • 超小型で使いやすい、ターンキーレーザーシステム

Coherent® Surelock™ ミニベンチトップ・レーザーシステムは、温度安定化された0.07nm FWHMの狭いスペクトル線幅のレーザー出力を、最大500mWまでの出力で提供します。統合された電流と温度制御を装備するこのレーザーは、1%よりも良好な出力安定性、1分未満のウォームアップ時間、およびロックされた領域で一貫した性能を発揮する温度に極度の非依存性があります。便利な液晶タッチスクリーンディスプレイにより、セットアップ、出力調整、および新規や既存のラボやOEMシステム内への実装を容易にします。Coherent® Surelock™ ミニベンチトップ・レーザーシステムは、ラマン分光、計測、バイオ実装、センシング、および分析機器をはじめとする一連の精密アプリケーションに理想的です。本レーザーは、スタンドアローン操作だけでなく、内蔵のUSBポートを用いたコンピューター操作によるシリアルコマンド経由で、広範のプログラミング言語を可能にします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう