製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS レーザー用薄膜偏光板 1064nm 25mm

TECHSPEC High Energy Laser Line Polarizers

×
商品コード #86-716 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥72,800
数量 1-5
¥72,800
数量 6+
¥65,250
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
22.50
直径 (mm):
25.00
全厚 (mm):
6.00
全厚公差 (mm):
±0.25
寸法公差 (mm):
+0.00/-0.25
構造:
Thin Film Dielectric
有効径 (%):
90

光学的特性

入射角 (°):
45 ±2
設計波長 DWL (nm):
1064
消光比:
10,000:1
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
透過率 (%):
>98 (P-Polarization)
透過波面精度, P-V:
λ/4 @ 633nm
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
2 J/cm2 @ 532nm, 10ns, S or P Polarization

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 10,000:1の高消光比
  • 45° の設計入射角
  • Nd:YAG 高調波やHe-Neレーザー波長用をラインナップ

TECHSPEC® レーザー用薄膜偏光板は、p 偏光の光を透過し、s 偏光の光を反射するのに用いられます。薄膜誘電体コーティングを採用するこの偏光板は、一連のレーザーアプリケーションにおいて最善の性能が得られるよう、高いレーザー損傷閾値と消光比を備えます。UV グレードの合成石英基板の採用により性能を最大化する一方、ハードコーティング仕様の反射防止膜の採用により耐久性に優れた本フィルターの洗浄性を容易にするとともに、アライメントも簡略化します。TECHSPEC レーザー用薄膜偏光板は、汎用的なレーザー波長用のものをラインナップします。

レーザーオプティクス

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。