製品がカートに追加されました

HOLO/OR 回折型アキシコン 1064nm 25.4mm

HOLO/OR Diffractive Axicons

×
商品コード #14-678 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥627,200
数量 1+
¥627,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

アキシコンタイプ:
Positive

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
22.9
直径 (mm):
25.40 +0.05/-0.15
全厚 (mm):
3.00 ±0.1

光学的特性

コーティング:
Laser V-Coat (1064nm)
設計波長 DWL (nm):
1064
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
入射ビームモード:
SM or MM
最小ビーム径 (mm):
0.27
全体効率 (%):
92
ゼロオーダーの入射ビーム比 (%) :
<1
リング角度 (P-P)(°):
1.35
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品説明

  • 入射ビームをベッセル状のようなビームに変換
  • 屈折型のアキシコンレンズよりも薄型
  • 1064nmのNd:YAG レーザー用にデザイン
  • シングルモードもしくはマルチモードのビームに対応

HOLO/OR 回折型アキシコンは、最終的にリング状に集光させるため、入射レーザービームをベッセル状に近いビームに変換する回折光学素子 (DOE) です。屈折型のアキシコンレンズとは異なり、回折型アキシコンには頂角がなく、小さな円錐角度でも安定した性能を得ることができます。 加えてその回折デザインが、標準的な屈折型のアキシコンよりも薄型化とよりコンパクトなフォームファクターを可能にします。HOLO/OR 回折型アキシコンは、レーザーによる切断や穴あけ、溶接を始めとする材料加工アプリケーションや、アキシコン共振器を持つレーザーシステムに用いられます。

補足:回折光学素子は、設計波長外での使用を想定していません。回折光学素子の表面が皮脂や他の物質で汚染されると性能が低下します。こうした光学部品を取り扱う際は、 グローブや指サック を常時ご使用ください。

エドモンド・オプティクスは、レーザーアプリケーション向けに、HOLO/OR社製の一連の回折光学素子を提供しています:

  • 回折型ディフューザー: 入射レーザービームを均一分布の規定形状に変換するために使用
  • 回折型ビームスプリッター: 入射レーザービームを1次元配列または2次元マトリクス状に分割するために使用
  • 回折型ビームシェイパー: ほぼガウシアンのレーザービームを均一なフラットトップ強度分布を持つ規定形状に変換するために使用
  • 回折型ビームサンプラー: 入射レーザービームを透過しながら2本の高次ビームを生成し、高出力レーザーをモニタリングするのに使用
  • 回折型アキシコン : 入射レーザービームをリング状に一点集光できるベッセルビームに変換するために使用
  • 回折型Vortexフェイズプレート: ガウシアン分布のビームをドーナツ状のエネルギーリングに変換するために使用

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。