このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® 研究グレード 可変ビームエキスパンダーは、試作や研究開発など、拡大力の変更が必要になることのあるハイパワーレーザーアプリケーションに最適です。TECHSPEC 研究グレード 可変ビームエキスパンダーは、λ/4 の透過波面精度を実現するガリレオ式デザインを採用し、拡大力の固定が可能で、更には高レーザー耐力のARコーティングを採用するため、透過率を最大化しながらゴースト像の発生を最小限に抑えます。加えて本製品は、内部の光学系の移動とピント調整機構を利用して、鏡筒全体の長さに影響を与えることなく、倍率調整やレーザーの拡がり角を可変できます。研究グレード 可変ビームエキスパンダーのデザインは、鏡筒長が変化しないためシステム適応時にも対応させやすく、システムインテグレーションを容易にします。
TECHSPEC 研究グレード 可変ビームエキスパンダーは、開発の試作段階でシステムに必要なビーム倍率を判別するために用いることができます。TECHSPEC® Draconis™ 広帯域レーザー用ビームエキスパンダーは、量産やOEM実装向けにラインナップしています。カスタム倍率が必要な場合は、当社営業部にご連絡ください。
2X-8X ビームエキスパンダー - 仕様 | |||||
設計波長 | 商品コード | 全長 A (mm) | 固定用鏡筒長 E (mm) | ナンバリングされた回転機構部の鏡筒長 F (mm) | アルファベットの付いた回転機構部の鏡筒長 G (mm) |
---|---|---|---|---|---|
355nm | #87-566 | 169.7 | 35.9 | 90.7 | 19.4 |
532nm | #87-567 | 169.3 | 31.5 | 70.4 | 43.7 |
広帯域 VIS (633nm) | #87-569 | 169.3 | 31.5 | 70.4 | 43.7 |
広帯域 NIR (785nm) | #87-570 | 169.3 | 31.5 | 70.4 | 43.7 |
1064nm | #87-568 | 169.3 | 31.5 | 70.4 | 43.7 |
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
ビームシェイパー用4軸マウント | #15-473 | ¥127,400 数量 5+ ¥114,800 見積依頼する |
|
||
TS M30 x 1 オス変換アダプター | #36-302 | ¥5,500 数量 10+ ¥4,850 見積依頼する |
|
||
M27 x 1.0 to C-Mount Adapter, 50mm Flange | #14-667 | ¥5,350 数量 10+ ¥4,750 見積依頼する |
|
||
TS 1-3X 可変ビームエキスパンダー用マウンティングクランプ | #89-294 | ¥19,800 数量 5+ ¥17,500 見積依頼する |
|
||
TS 2-8X 可変ビームエキスパンダー用マウンティングクランプ | #89-295 | ¥19,800 数量 5+ ¥17,500 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地