製品がカートに追加されました

赤外用ロングパスフィルター 1.05um 50mm

Infrared (IR) Longpass Filters

×
商品コード #68-657 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥63,300
数量 1-9
¥63,300
数量 10+
¥57,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Longpass Filter
補足:
Transmission at cut-on wavelength is 5% of peak transmission.

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.1
全厚 (mm):
1.00
全厚公差 (mm):
±0.2
平行度 (分):
<10
有効径 (%):
90

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
≥3.0
カットオン波長 (nm):
1,050.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
コーティング:
Traditional Coated
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
透過率 (%):
>85
透過波長 (nm):
1100 - 2100
透過帯 (μm):
1.10 - 2.10
ブロッキング波長域 (nm):
200 - 1050
カットオン/カットオフスロープ (%):
<12
カットオン波長 (μm):
1.05 ±0.04
平面度 (P-V):
3 - 5λ

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-62 to +71

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • シリコンやゲルマニウム基板上にコート
  • 広い波長帯域の分離に最適
  • 丈夫なコーティングを採用

ロングパスフィルターは、特定波長より短い波長の光を鋭くカットします。波長分離用に良く用いられ、特定スペクトル域を分離すると同時に、透過させたい波長の光を高透過率で透過します。また透過させたくない波長の光は、高次元で透過を遮断します。IR 光を透過する光学品質基板の表面に丈夫なハードコーティングを蒸着して作られる本製品は、高品質光学部品に必要不可欠な一般的な表面洗浄や取扱いを可能にします。特にFTIR 分光分析やサーマル イメージング用に最適です。特注サイズや特注コーティングをお問い合わせの際は、ご連絡ください。

技術情報

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
レンズホルダー M6/U1/4 50mm (T1=12mm) Fixed #64-567 ¥5,650
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 50mm (T1=18mm) Fixed #64-568 ¥6,450
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
クイックスタートマウント - 50mm レンズホルダー Fixed #17-516 ¥11,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥12,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥15,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥21,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
光学セルアッセンブリ U1/4 50.8mm (2") Fixed #36-465 在庫処分品 ¥24,250
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
精密ジンバルマウント M6 50-50.8mm Adjustable - Gimbal #55-000 ¥30,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 50-50.8mm Adjustable - Linear (XY) #62-957 ¥33,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm ジンバルマウント Adjustable - Gimbal #17-518 ¥37,150
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm X-Y 芯出シレンズホルダー Adjustable - Linear (XY) #17-514 ¥39,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 50-50.8mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-960 ¥60,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 50.8mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-778 ¥83,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program