製品がカートに追加されました

ラジアル偏光コンバーター 25.4mm 1030nm

×
商品コード #89-449 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥617,400
数量 1+
¥617,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Polarization Converter

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
6.0
直径 (mm):
25.40
全厚 (mm):
3.00
全厚公差 (mm):
±0.1
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.1
構造:
Self-Organized Nanogratings

光学的特性

設計波長 DWL (nm):
1030
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
透過率 (%):
80-94 (wavelength dependent)
波長範囲 (nm):
995 - 1065
平面度 (P-V):
λ/8
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
20 J/cm2 @ 1064nm, 3.5ns

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 直線偏光をラジアルやアジマス偏光に変換
  • 円偏光を光渦 (ドーナツ形状ビーム) に変換
  • ナノ秒やフェムト秒領域で高損傷閾値
  • 高次バージョンは高次の偏光パターンや光渦を生成可能

ラジアル偏光コンバーター (S-波長板) は、レーザーのビームスポットサイズを小さくするために、直線偏光の光をラジアル偏光やアジマス偏光に変換するようデザインされた軸対称波長板です。また、円偏光の光を光渦 (ドーナツ形状ビーム) に変換することもできます。ラジアル偏光ビームは、金属の高アスペクト比描写のマイクロドリル加工に非常に有効なのに対し、光渦 (ドーナツ形状ビーム) はSTEDや二光子励起蛍光顕微鏡、レーザー微細加工、光ピンセットアプリケーション (複数の粒子トラップ) に理想的です。

高次ラジアル偏光コンバーター (S-波長板) は、アキシコンと組み合わせて用いることで高次の偏光パターンやトポロジカルチャージを増加させた光渦あるいはベクトルベッセルビームを生成することができます。この種のビームは、透明材料の微細穴あけ加工などのマイクロマシニングアプリケーションに用いられます。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう