当社ではこの種類のCookieは使用していません。
HOLO/OR 回折型Vortexフェイズプレートは、入射ビームをガウシアン分布からドーナツ型のエネルギーリングに変換する回折光学素子 (DOE) です。この光学素子は、透過ビームの位相を段階的にシフトする螺旋状位相板で構成されます。光学レンズ一枚を用いて、生成されたエネルギーリングのビーム分布を維持しながら一点に集光することができます。HOLO/OR 回折型Vortexフェイズプレートは、コリメートされたシングルモード (TEM00) ガウシアンビーム入力で機能するようデザインされており、TEM01軸対称モードに変換します。この位相プレートは、532nm Nd:YAG レーザーや1030nm Yb:YAG レーザー用のデザインをラインナップします。代表的アプリケーションに、太陽コロナグラフ、天文学、高解像顕微鏡法、レーザー溶接、光ピンセット、量子光学があります。
補足: 回折光学素子は、設計波長外での使用を想定していません。回折光学素子の表面が皮脂や他の物質で汚染されると性能が低下します。こうした光学部品を取り扱う際は、 グローブや指サックを常時ご使用ください。
エドモンド・オプティクスは、レーザーアプリケーション向けに、HOLO/OR社製の一連の回折光学素子を提供しています:
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地