当社ではこの種類のCookieは使用していません。
TECHSPEC® 超短パルスレーザー用薄膜偏光板は、薄膜コーティング技術を用いて、800nmと1030nmで最適な性能を実現します。本偏光板に採用するイオンビームスパッタリング (IBS) コーティングは、45°入射でs偏光の99.8%以上を反射し、p偏光の98%以上を透過します。TECHSPEC 超短パルスレーザー用薄膜偏光板は、チタンサファイヤやYbドープレーザーといったウルトラファストレーザー光源との使用に最適です。アプリケーション上、特注サイズや特注コーティングの超短パルスレーザー用薄膜偏光板が必要となる場合は、お問い合わせください。
補足: 偏光板側面部にある矢印は、薄膜偏光コーティングの着いた面を表します。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地