製品がカートに追加されました

101.6mm Diameter, Optical Cast Plastic Window

プラスチックウインドウ

プラスチックウインドウ

×
商品コード #71-529 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,200
数量 1-49
¥6,200
数量 50+
¥4,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

直径 (mm):
101.60 ±0.25
直径 (インチ):
4.00 ±0.01
全厚 (mm):
1.50 ±0.15

光学的特性

アッベ数 (vd):
59.2
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.501
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Thermoset ADC (CR-39®)
透過率 (%):
>90 (typical)
波長範囲 (nm):
400 - 1500

材料特性

比重 (g/cm3):
1.320

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
100 Continuous, 130 for 1 hour

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • ガラス製ウインドウの置き換えになる軽量さ
  • 優れた耐熱性と耐薬品性
  • 従来の透明プラスチックよりも高い透過率

プラスチックウインドウは、ガラス製ウインドウに比べて、軽量で耐久性に優れます。このウインドウは、透過率が高く、ヘイズが低く、25 - 50倍高い耐摩耗性があり、あらゆる種類の化学薬品や溶剤 (アセトン、酸、アルカリ、およびアルコール) に耐性があります。本ウインドウは、その構造上から、ドリルビッドを用いて穴をあけることができ、さまざまな取り付けニーズに対応します。プラスチックウインドウは、未コートで、円形、長方形、および正方形のオプションでラインナップします。 

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。