製品がカートに追加されました

赤外用ペリクルB/S 101.6mm 45R/55T 3-5um

Infrared (IR) Pellicle Beamsplitters

Infrared (IR) Pellicle Beamsplitters

×
商品コード #19-284 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥89,600
数量 1-10
¥89,600
数量 11+
¥76,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Pellicle Beamsplitter

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
101.6
構造:
Pellicle
直径 (mm):
114.30
ハウジング:
Black Anodized Aluminum
全厚  (μm):
2 +0.3/-0.2

光学的特性

コーティング:
Dielectric
コーティングスペック:
45/55 @ 3000 - 5000nm
屈折率 (nd):
1.5
反射 / 透過比 (R/T比):
45/55
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Nitrocellulose
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
波長範囲 (nm):
3000 - 5000

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
6.35
固定用ねじ径:
6-32

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品詳細

  • 3 - 5µmで45/55の平均R/T比
  • 裏面反射によるゴースト像が実質発生しない
  • ビームの位置ずれを排除
  • VIS-NIR用のペリクルビームスプリッターもラインナップ

赤外 (IR) 用ペリクルビームスプリッターは、アルミフレームに取り付けられた薄いニトロセルロースのビームスプリッター膜を採用し、3 - 5µmで45R/55Tのビーム分岐比を持つようにデザインされています。薄いニトロセルロース膜は、裏面反射やビーム変位を取り除き、光路長の変化は最小化します。アルミフレームには、その下面部に固定用のタップ穴を装備し、OEMシステム内への固定と実装を可能にします。赤外 (IR) 用ペリクルビームスプリッターは、中波赤外 (MWIR) イメージング、赤外分光、炎検出、赤外線検出器を用いた一般的使用をはじめとするMWIRアプリケーションに最適です。

補足:本ビームスプリッターのニトロセルロース膜は非常に薄く、破れやすいものです。メンブレンには触れないようにし、洗浄はエアーのみで行ってください。圧縮エアの力だと膜が損傷する可能性があるため、エアブロアーを用いた弱めの空気での洗浄をお勧めします。

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。