製品がカートに追加されました

シーシーエス 高解像同軸ライト 100 x 102 白色

CCS の更なる情報へ
×
商品コード #21-838 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥706,250
数量 1+
¥706,250
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
LFV3-G-100SW
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
CCS
形状 / 配列:
Coaxial Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
W 110 mm x D 183 mm x H 105 mm
自重 (g):
990
アクティブエリア (mm):
100 mm x 102 mm

光学的特性

カラー:
White

電気的特性

消費電力 (W):
34

ハードウェア & インターフェース接続

入力電圧 (V):
24
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #73-491
Korea: #33-733
China: #73-491

環境および耐久性的要素

色温度 (K):
7000

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

  • ゴースト像を防ぐ独自のデザイン
  • 赤、白、青でラインナップ
  • 高解像度カメラとの使用に最適

シーシーエス 高解像同軸ライトは、光沢のあるフラットな面の高解像イメージング向けに拡散照明を行うようデザインされています。ゴースト反射を防ぎ、より高いシステム解像度を実現するためにデザインされたこの同軸ライトは、画像の光路内の偏差を最小化するために独自の薄型ビームスプリッターを採用しています。シーシーエス 高解像同軸ライトは、光沢面の検査やプリント基板のパターン検出、ガラスの寸法計測をはじめとする産業用イメージングアプリケーションに最適です。 

補足: 駆動の際は、24Vの外部電源が必要になります。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
24V Power Supply with Tinned Leads #73-491 New ¥19,050   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
24V ベーシックデジタルコントローラー 2ch #19-969 ¥101,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
SM コントローラーケーブル 5m 長 #19-971 ¥6,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FCB-5-FL コントローラー用ケーブル バラ線仕様 #20-171 ¥6,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FCB-1 コントローラー用ケーブル #20-172 ¥4,150   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FCB-1-FL コントローラー用ケーブル バラ線仕様 #20-175 ¥3,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
24V 先進式デジタルコントローラー 3ch #19-970 ¥143,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program