製品がカートに追加されました

EO 無限補正長作動対物レンズ 100X ULWD

50X EO M Plan Apo Long Working Distance Infinity Corrected, #59-879

×
商品コード #59-882 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥668,050
数量 1+
¥668,050
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
実視野 (mm) (@接眼レンズ:視野数24):
0.24

概要

タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
0.24
全長 (mm):
82.00
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
82.00
最大直径 (mm):
34
自重 (g):
340.00

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
0.064mm
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
0.088mm
水平方向実視野 @ 1型センサー:
0.128mm
焦点距離 FL (mm):
2.00
倍率:
100X
開口数 NA:
0.55
分解能 (μm):
0.5
被写界深度 (μm):
0.90
作動距離 (mm):
13.0
波長範囲 (nm):
390 - 780
視野数:
24
同焦距離 (mm):
95
液浸:
N/A

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M26 x 36 TPI

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+10 to +40
湿度条件:
<85% with no condensation

追加情報

対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 200mm

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • プランアポクロマートデザインの高品質光学系
  • 長作動 (Plan APO シリーズ) と超長作動 (Plan APO ULWD シリーズ) の作動距離オプション
  • サブミクロンの解像力

EO 無限補正長作動対物レンズは、脈理フリーの光学系を採用し、最高の品質と規格で製造されます。長い作動距離を維持し、高い開口数を提供します。5から0.34ミクロンまでの解像力を有する本対物レンズは、幅広いアプリケーションに機能します。倍率は200mmの焦点距離の結像レンズとの使用をベースに規定されています。M26 x 36TPI (0.706mm) の顕微鏡マウントを採用。ミツトヨ社製の無限補正対物レンズ用アクセサリー製品と互換性があり、同社の対物レンズを利用するシステムに直接設置することが可能です。

技術情報

 
  商品コード A B C D E
2X M Plan APO #59-875 61 32 27.5 34
5X M Plan APO #59-876 61 32 25 34
10X M Plan APO #59-877 61.5 2.2 32 25.5 34
20X M Plan APO #59-878 75 3.2 32 26.7 34
50X M Plan APO #59-879 82 32 25.5 34
100X M Plan APO #59-880 92 32 26 34
50X M Plan APO ULWD #59-881 74.5 32 25.5 34
100X M Plan APO ULWD #59-882 82 32 26 34
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう