製品がカートに追加されました

照明付きDX直読マイクロスコープ 100X

×
商品コード #55-679 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥70,700
数量 1-4
¥70,700
数量 5+
¥67,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Magnification includes 10X Eyepiece
照明タイプ:
Adjustable & removable, battery operated
Type of Focusing:
Rack and Pinion

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
1.8
最小目盛:
0.01mm/0.001"
全高 (mm):
200.00
スケール長 (mm):
0 - 1.0
スケール長 (インチ):
0 - 0.05
自重 (g):
580.00

光学的特性

倍率:
100X
作動距離 (mm):
5.5

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

Reticle cannot and should not be removed or replaced.
  • 40Xと100Xモデル; 10X 接眼レンズ付き
  • インチとミリの直読式直尺スケール内蔵
  • ラック & ピニオン式ピント調整機構

研究施設やワークショップ、またアッセンブリラインにおいて、試料の迅速で正確な計測を可能にする単眼マイクロスコープです。使用のレチクルにはインチとミリの両方の直尺スケールが施されています。接眼レンズにある視度調整機能により、レチクルの目盛りのピントをシャープに合わせることができ、試料の向きに合わせてレチクルの向きを回転することができます。電池駆動のペンライト型イルミネーター (着脱可能) 付属。ベース部 (着脱可能) は、部分カット処理がされており、試料の位置調整がしやすいデザインです。

補足:レチクルは着脱不可です。他のレチクルに変えることはできません。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
PEAK スペア用ペンライト #52-085 ¥6,000 数量 5+ ¥5,700   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program