製品がカートに追加されました

シリンダーフレネルレンズ 25.4 x 302 x 19

Cylinder Fresnel Lenses

×
商品コード #46-110 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,950
数量 1-10
¥7,950
数量 11+
¥7,150
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fresnel Lens

物理的および機械的特性

中心厚 CT (インチ):
0.06
寸法公差 (インチ):
±0.05
寸法 (インチ):
1.0 x 11.9
寸法 (mm):
25.4 x 302.26
有効サイズ (インチ):
0.75 x 11.9
板厚公差 (インチ):
±0.020

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
19.05
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
コーティング:
Uncoated
波長範囲 (nm):
400 - 1100
焦点距離 EFL (インチ):
0.75
格子 (溝) 周波数 (本/インチ):
200.00
屈折率 (nd):
1.49
透過率 (%):
85 (Typical)

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
80 (Maximum)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • シリンダーレンズの曲率プロファイルをフレネルパターン化
  • 一方向のみの一点集光用に最適
  • 様々なサイズをラインナップ

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program