製品がカートに追加されました

ファイバーカップリングレーザーモジュール 808nm x 100mW

×
商品コード #19-485 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥101,500
数量 1-9
¥101,500
数量 10+
¥91,000
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

レーザータイプ:
Diode
レーザークラス - CDRH:
Class IIIb

物理的および機械的特性

ファイバー長 (m):
1
全長 (mm):
151.00

光学的特性

横モード:
Fiber-Coupled
波長 (nm):
808.00 ±5
カラー:
Infrared

電気的特性

出力 (mW):
100

ハードウェア & インターフェース接続

駆動電圧 (V):
5.0
コネクター:
SMA

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+15 to +30

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品説明

 ファイバーカップリングレーザーモジュールは、SMA905コネクターが付いた1m長の400μmコア径ファイバーを実装します。コストパフォーマンスの高い本レーザーは、100mWまでの出力を用意し、5000時間の長寿命 (期待値) があります。ファイバーカップリングレーザーモジュールは、フリースペースのレーザーダイオードモジュールでは配置が困難な場所でのレーザーアライメント、レーザーポインティングおよびレーザー計測アプリケーションでの使用に最適です。本レーザーのコンパクトなサイズと簡単操作は、OEMシステム内への実装により見合います。

補足: 電源 (5V 電源; #13-640) は別売りです。なお100mW, 405nm レーザー (#19-478) には6Vの駆動電圧が必要になりますが、日本国内の法規制に対応した6V電源は現状ご用意がございません。ご不便をおかけしますが、予めご了承ください。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
5V / 5A パワーサプライ #13-640 ¥7,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program