製品がカートに追加されました

アライメント用レーザーダイオード 450nm x 100mW

バイオレット & ブルー アライメント用レーザーダイオード

バイオレット & ブルー アライメント用レーザーダイオード

×
商品コード #19-467 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥90,300
数量 1-9
¥90,300
数量 10+
¥81,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

レーザークラス - CDRH:
IIIb

物理的および機械的特性

全長 (mm):
36.00

光学的特性

波長 (nm):
450.00
波長公差 (nm):
±5
ビーム径 (mm):
3.5 typical
ビーム拡がり角 (mrad):
<1.0
カラー:
Blue

電気的特性

出力 (mW):
100
変調周波数 (kHz):
0 - 10

ハードウェア & インターフェース接続

駆動電圧 (V):
6
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #19-468
Europe: #19-468
Japan: N/A
Korea: N/A
China: #19-468

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to 50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品説明

  • 10kHz までのTTL変調
  • 真円と楕円ビーム形状
  • ピント調整が可能

バイオレット & ブルー アライメント用レーザーダイオードは、アライメントやセンシングアプリケーションに最適です。1~100mWまでの出力オプションでラインナップする本レーザーは、目視ベースや白黒ビジョンシステムへの実装に共通して用いられます。白黒ビジョンシステムは、緑や赤の光で照明するのが一般的なため、405 or 450nm 発振のアライメント用レーザーはシステムの照明に影響を及ぼすことなく簡単に取り除くことができます。光学系と電気系を実装し、簡単操作を特徴とした本製品は、5Vの直流電源で簡単に動作します。バイオレット & ブルー アライメント用レーザーダイオードは、外部ピント調整機構を搭載し、オプションのプロジェクター用ヘッドを後付けすることができます。

補足: 電源とマウントブラケットは別売りです。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
5V / 5A パワーサプライ #13-640 ¥7,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
405nm用プロジェクターヘッド 30°シングルライン #37-092 ¥19,350 数量 10+ ¥17,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
マウンティングクランプ (アライメント用レーザーダイオード用) #37-143 ¥13,100   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program