製品がカートに追加されました

石英ファイバー UV/VIS 100um x 10M 0.22NA

×
商品コード #57-067 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,750
数量 1-4
¥6,750
数量 5+
¥5,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Fiber ends are not polished.

物理的および機械的特性

クラッド径 (μm):
110 ±3
最小曲げ半径 (mm):
22/11 (Continuous/Momentary)
全長 (m):
10.00
外径 (μm):
124 ±3
コア径 (μm):
100 ±3

光学的特性

許容角 (°):
25.4
コーティング:
UV/VIS
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
開口数 NA:
0.22
屈折率 (nd) - コア:
1.457
屈折率 (nd) - クラッド:
1.439
波長範囲 (nm):
190 - 1250
開口数 (NA) 公差:
±0.02

材料特性

被覆部材質:
Polyimide

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-190 to +390

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

商品説明

  • UV-VIS (190 - 1250nm) と VIS-NIR (300 - 2400nm) オプション
  • 最大600μmまでの石英シングルコア
  • ステップインデックス (SI)・マルチモード (MM) 型大口径光ファイバー
  • シングルコアのため、バンドル型ファイバーのデメリットであるパッキングフラクションによる損失なし

プラスチック光ファイバーでは有効に機能しない波長帯に対しても有効に機能する石英ガラス使用の光ファイバーです。機能する波長帯別にUV-VISタイプ (OH基含有・大) と、VIS-NIRタイプ (OH基含有・小) が選べます。どちらのタイプのファイバーも、コア部とクラッド部の両方に石英ガラスを使用し、保護目的のため適当なポリマー材でその周囲を被覆しています。被覆部に耐熱性に優れ、また耐久性も良好なポリイミドを使用。ファイバーの全長は、10mと25mの2種類が選べます。

補足: 本製品は素材として販売しているため、ファイバーの末端は研磨仕上げになっておりません。

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program