製品がカートに追加されました

Zaber XY軸顕微鏡用ステージ 100/120mm 移動

Zaber™ の更なる情報へ

XY Microscope Translation Stage

XY Microscope Translation Stage XY Microscope Motorized Stage Controller
×
商品コード #22-630 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥974,900
数量 1+
¥974,900
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
移動の種類:
Linear (X-Y)
ガイドシステム:
Crossed Roller Bearing
ドライブの種類:
Precision Lead Screw
タイプ:
Metric
ステージサイズ (mm):
236.3 x 322.9
移動量 (mm):
120 in X 100 in Y
精度 (μm):
40 (Unidirectional)
バックラッシュ (μm):
<4
全高 (mm):
34.7
耐荷重 (kg):
9.68, Centered Load
メーカー:
Zaber
動作温度 (°C):
0 to 50
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #15-294
再現性 (μm):
<2
分解能 (μm):
0.15625
速度 (mm/s):
0.000095 to 85
推力 (N):
95
モーターの種類:
Stepper (2 Phase)
自重 (kg):
3.3
PC インターフェース:
RS-232, USB 2.0
最大動作電流 (mA):
2600

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 100 x 120mm or 205 x 205mmの移動量
  • 100Nの中心耐荷重, 12μmの移動精度, 2μmの再現性と最大85mm/秒の移動速度
  • μManager オープンソース顕微鏡用ソフトウェアによりサポート
  • 200 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したエンコーダー付きモデルをラインナップ

Zaber™ XY軸電動顕微鏡用ステージは、正立顕微鏡や倒立顕微鏡システムに用いられている手動ステージの置き換えに、あるいはスキャンニングステージとしてのスタンドアローン操作用に最適です。この顕微鏡用ステージは、硬化したステンレススチールにクロスローラーベアリングを組み合わせることで、移動時のスムーズさや耐久性を向上させています。すべての移動量に対して、ステッピングモーター内に200 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したロータリー直交エンコーダー付きモデルをラインナップ。Zaber™ XY軸電動顕微鏡用ステージは、コンパクトなデザイン、精密な移動と再現性、そして素早い移動速度を100 x 120mm もしくは 205 x 205mmの移動量全体に対して行います。別売りの調整可能なユニバーサルスライドインサート (#22-632) は、70mm径までのスライドの素早い交換を可能にします。本ステージは、自動化した顕微鏡や撮像システムを制御するオープンソースソフトウェアパッケージのμManagerによって完全にサポートされています。

補足: アクセサリー品の駆動用パワーサプライ、デイジーチェーン接続用のデータ通信ケーブル、端末接続用ケーブル (USB or RS-232) は別売りです。本ステージは、Zaber™ 高精度電動ステージシステムと同じアクササリー製品を利用します。  

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう