製品がカートに追加されました

TS Cマウント 延長バレル Hexa-Black 100mm

Acktar の更なる情報へ
100m Length, Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tube

100m Length, Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tube

100m Length, Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tube
×
商品コード #12-689 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥22,850
数量 1-5
¥22,850
数量 6+
¥21,750
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Extension Tube
モデルナンバー:
HBT-C1-100
機能:
Extension Tube (Fixed)
テクノロジー:
Hexa-Black™

物理的および機械的特性

鏡筒長 (mm):
100.0
全長 (mm):
104.0
外径 (mm):
30.0
有効径 CA (mm):
20.5

光学的特性

波長範囲 (nm):
200 - 5000

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
C-Mount

材料特性

吸収率:
99.9

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • Acktar Hexa-Black™ 光吸収テクノロジー
  • イメージングシステムでの迷光やノイズを低減
  • 大きな入射角時にほぼゼロに近い正反射率
  • 8 x 10-7までの迷光阻止率

Acktar Hexa-Black™ Cマウント ノイズ低減エクステンションチューブは、迷光が懸念されるCマウントイメージングシステムでの像距離を長くするのに用いられます。Acktar社のHexa-Black™ テクノロジーを採用するこの延長チューブは、88°までの大きな入射角度時にとりわけ高い迷光の吸収があります。ウルトラブラックのHexa-Black材料は、UVからMWIRまで広帯域吸収を持つようにデザインされ、8 x 10-7までの迷光阻止率があります。Acktar Hexa-Black™ Cマウント ノイズ低減エクステンションチューブは、イメージングシステムにおいて、標準的な黒アルマイト仕上げのアルミ製チューブより高い信号対雑音比 (SNR) と低ノイズを可能にします。両端部にオス/メスのCマウントネジを各々持つ複数の鏡筒長をラインナップ。特注サイズのノイズ低減エクステンションチューブを必要とするアプリケーションは、弊社にお問い合わせください。

技術情報

Sample Image Using a Hexa-Black Tube (left) and Anodized Extension Tube (right)
Sample Image Using a Hexa-Black Tube (left) and Anodized Extension Tube (right)
Sample Image Using a Hexa-Black Tube (left) and Anodized Extension Tube (right)
Sample Image Using a Hexa-Black Tube (left) and Anodized Extension Tube (right)

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
250 x 120mm Sheet of Hexa-Black Light Trap Material #37-836 ¥41,450 数量 6+ ¥36,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。