製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS LF シリーズ 固定焦点レンズ 100mm

100mm Focal Length, #85-204

×
商品コード #85-204 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥146,750
数量 1+
¥146,750
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens
撮像レンズタイプ:
Lens for Large Format Sensors

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
104.00
最大直径 (mm):
61
自重 (g):
564
像側最大繰り出し量 (mm):
0

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
29.2mm - 3.7°
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
40.1mm - 5.0°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
21.9mm - 2.7°
水平方向実視野 @ 1型センサー:
58.4mm - 7.3°
最大イメージサークル (mm):
43.30
開口数 NA, 物体側:
0.0318
水平方向実視野 @ 最大センサー:
164.5mm - 20.3°
画角 (@35mm長センサー):
164.5mm - 20.3°
水平方向実視野 @ 4/3型センサー:
102.2mm - 12.7°
水平方向実視野 @ 1.1型センサー:
64.8mm - 8.1°
素子の枚数 (群数):
8 (5)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
32.8mm - 4.1°
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
26.4mm - 3.3°
焦点距離 FL (mm):
100.00
光学倍率 PMAG:
0.22
作動距離 (mm):
500 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.8 - f/22
コーティング:
λ/4 MgF2
コーティングスペック:
λ/4 MgF2
入射瞳位置 (mm):
55.2
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
16.4mm - 2.1°
物空間側主平面 (mm):
48.56
像空間側主平面 (mm):
-51.39
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 158.2mm - 19.7°
Vertical: 118.6mm - 14.8°
Diagonal: 198.1mm - 24.5°
最大ディストーション (%):
0.06
水平方向実視野 @ APS-Hセンサー:
133.3mm - 16.6°
水平方向実視野 @ APS-Cセンサー:
102.2mm - 12.7°
射出瞳位置 (mm):
-45.16
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
35mm

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M46 x 0.75 (Female)
マウント:
F-Mount

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • フルサイズ (35mm) 対応 Fマウントレンズ
  • 29 メガピクセル (5µmのピクセルサイズ) に対応
  • ファクトリーオートメーション用のFマウント ラージフォーマット (LF) レンズ
  • 28mm から 100mm までの焦点距離

TECHSPEC® LF シリーズ 固定焦点レンズは、2k、4k、6k、8kのラインスキャンカメラや、中判エリアスキャンアレイとの使用向けにもデザインされています。マシンビジョンの作動距離に対して最適化されたLF シリーズ レンズは、小さな欠陥を容易に検出する高い分解能を備えます。加えて、本レンズにはピント調整リングと絞りリングにロックねじを装備するため、振動によって性能の低下を引き起こすことのあるFA用に理想的です。TECHSPEC LF シリーズ 固定焦点レンズは、マシンビジョンやウェブ検査、選別や識別用途での使用に最適です。

補足:f=28mm のレンズは、市販のFマウントカメラ全機種には対応していません。Fマウントカメラは、42mmを超える内径を持つ必要があります。

技術情報

#85-204, 100mm Focal Length, LF Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#85-204, 100mm Focal Length, LF Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#85-204, 100mm Focal Length, LF Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#85-204, 100mm Focal Length, LF Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#85-204, 100mm Focal Length, LF Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#85-204, 100mm Focal Length, LF Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#85-204, 100mm Focal Length, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#85-204, 100mm Focal Length, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#85-204, 100mm Focal Length, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#85-204, 100mm Focal Length, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#85-204, 100mm Focal Length, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f4
#85-204, 100mm Focal Length, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f4
#85-204, 100mm Focal Length, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f4
#85-204, 100mm Focal Length, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f4
#85-204, 100mm Focal Length, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1500mm Working Distance, f2.8
#85-204, 100mm Focal Length, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1500mm Working Distance, f2.8
#85-204, 100mm Focal Length, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1500mm Working Distance, f2.8
#85-204, 100mm Focal Length, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1500mm Working Distance, f2.8
#85-204, 100mm Focal Length, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1500mm Working Distance, f4
#85-204, 100mm Focal Length, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1500mm Working Distance, f4
#85-204, 100mm Focal Length, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1500mm Working Distance, f4
#85-204, 100mm Focal Length, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1500mm Working Distance, f4

関連製品

一緒によく購入される商品

対応可能なカメラ

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
AVT Prosilica GT PoE カメラ GT5120 白黒 F Monochrome Camera #14-738 ¥1,050,000
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program