製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

Nd:YAG エアースペースアクロマティック集光レンズ F3.7

×
商品コード #12-160 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥86,450
数量 1-5
¥86,450
数量 6+
¥76,750
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
光軸上エアスペース (mm):
1.0
透過波面精度, RMS:
λ/4 On central 18mm

概要

タイプ:
Focusing Achromat

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
27.0
ハウジング径 (mm):
36 ±0.25
ハウジング長 (mm):
16.1 ±0.2
構造:
Anodized Aluminum Housing

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
100.00 @ 1064nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
Fナンバー:
3.7
コーティング:
Dual V-Coat (632.8 and 1064nm)
コーティングスペック:
Rabs <0.5% @ 1030 - 1090nm
Rabs <1.0% @ 632.8nm
設計波長 DWL (nm):
632.8, 1064
透過率 (%):
≥99
作動距離 (mm):
92.37
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
≥10 J/cm2 @ 1064nm, 20Hz, 10ns (typical)

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
Input: M34 x 0.75
Output: M34 x 0.75

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 632.8nmと1064nmで色収差補正
  • 球面収差を低減するよう最適化
  • 材料加工用にスポットサイズを最小化

TECHSPEC® Nd:YAG エアースペースアクロマティック集光レンズは、1064nmで回折限界性能を実現します。このレンズは、アライメント用にHe-Neレーザーを利用するハイパワーNd:YAGレーザーシステムとの使用に、またアルミやスチール、樹脂のレーザー溶接やレーザー加工用にデザインされています。性能的には劣るが手頃な価格の球面単レンズと、回折限界性能が得られる非球面レンズ間の性能ギャップを埋めるため、このレンズは単レンズ素子を用いたソリューションでは解決できないアクロマティックな性能を提供します。TECHSPEC® Nd:YAG エアースペースアクロマティック集光レンズは、アルミニウムや樹脂及び他の材料のレーザー加工用途に最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう