製品がカートに追加されました

放物面ミラー 100 x 12.5 CM

×
商品コード #90-967 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥70,700
数量 1-10
¥70,700
数量 11+
¥62,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Parabolic Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
100.00 +0.0/-0.5
センター穴の直径 (mm):
No Center Hole
全高 (mm):
45.0

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦点距離 FL (mm):
12.50
絞り範囲 (Fナンバー):
0.125
コーティング:
Cold Mirror, 0°
コーティングタイプ:
Metal

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 精密研磨基板
  • 保護膜付きアルミとコールドミラーのコーティングオプション
  • 発散の大きな光源に最適
  • 精密楕円面ミラーもラインナップ

精密放物面ミラーは、ミラーの焦点上に配置した光源のコリメート用に理想的です。耐熱性に優れたBOROFLOAT®ガラスを基板に用いて製造される集光用ミラーです。放物面形状は、球面収差の発生を取り除き、光源自体が持つ波面特性を維持します。低Fナンバーを有する本放物面ミラーは、発散の大きな光源用に最適です。保護膜付きアルミコートは、可視から赤外までの広い帯域に対して高い反射率が得られます。対するコールドミラー用コーティングは、光源からの熱光 (IR)を透過し、冷光 (可視光)のみを効率よく反射する機能を有します。熱光の影響が懸念されるコンデンサー用途に最適です。

[代表的用途]

PCBやLCD、或いはPDP製造用露光装置、ソーラーシミュレーター、キセノンランプやハロゲンランプ等のファイバー光源、各種プロジェクター、など

技術情報

Dimensional Specifications
Diameter Focal Length f Center Hole Diameter d Height H Stock No.
100mm 12.5mm 45mm #90-964
#90-967
19mm 30mm 32mm #68-791
#68-795
152mm 17mm 30mm 79mm #68-792
30mm 35mm 47mm #90-965
220mm 100mm 33mm #68-793
300mm 42mm 130mm #90-966
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program