製品がカートに追加されました

ホワイト拡散ガラス 100mm

ホワイト拡散ガラス

ホワイト拡散ガラス

×
商品コード #34-479 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,500
数量 1-10
¥8,500
数量 11+
¥6,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Opal Diffuser

物理的および機械的特性

直径 (mm):
100.00 ±0.50
全厚 (mm):
1.25 ±0.1

光学的特性

コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Diffusing Glass
波長範囲 (nm):
400 - 700
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
基板面精度 :
Commercial Polish

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 半不透明な白色ガラス
  • 高い拡散性により均一照明を実現
  • 基板の両面に拡散性

ホワイト拡散ガラスは、均等な照明プロファイルを作り出す半透明な拡散板です。コーティングや積層構造を通して拡散性を作り出す他の同機能材料とは異なり、固体拡散材料のホワイト拡散ガラスは、表裏の区別がなく、どの向きに配置しても等しい拡散性を得ることができます。ガラス表面は研磨加工されているため、正反射も一部生じますが、透過光はランバート光に近い特性が得られます。ホワイト拡散ガラスは、アッテネーターや観察用スクリーンとして、均一照明を作り出すのに最適です。

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program