製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

100mm Dia. 750 - 1100nm Broadband λ/10 Mirror

×
商品コード #24-050 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥150,500
数量 1-5
¥150,500
数量 6+
¥120,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Flat Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
100.00 +0.00/-0.20
基板裏面側:
Commercial Polish
有効径 (%):
90
端面:
Ground, 0.5mm max bevel
平行度 (分):
<3
全厚 (mm):
10.00 ±0.20

光学的特性

コーティング:
Dielectric Mirror (750-1100nm)
コーティングスペック:
Ravg >98% @ 750 - 1100nm (0 - 45°)
Ravg >99% @ 750 - 1100nm (0°)
波長範囲 (nm):
750 - 1100
平面度 (P-V):
λ/10
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
コーティングタイプ:
Dielectric
入射角 (°):
0-45
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品詳細

  • 金属膜コーティングよりも高い反射率とLDT
  • UV, 可視, およびNIRの広い波長域にわたり >99%の平均反射率
  • 0 – 45° 入射で全ての偏光状態向けにデザイン

TECHSPEC® 広帯域誘電体膜 λ /10 平面ミラーは、複数のレーザー光源を利用するビームステアリングや反射アプリケーション用に最適です。この誘電体膜ミラーは、99%を超える反射率が得られ、金属膜ミラーのそれよりもかなり高くなります。エネルギー損失の最小化によるシステムパフォーマンス向上が図れます。耐久性の高い合成石英基板は、低熱膨脹係数で、摩耗に対する高い耐性があります。TECHSPEC® 広帯域誘電体膜 λ /10 平面ミラーは、UVから近赤外スペクトルでのアプリケーション用にデザインされています。

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。