製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 高性能 OD 4.0 ショートパスフィルター 1000nm 12.5mm

High Performance OD 4.0 Shortpass Filters

×
商品コード #64-329 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥29,850
数量 1-5
¥29,850
数量 6+
¥23,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Shortpass Filter
補足:
Arrow on part indicates filter coated surface.

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.2
全厚 (mm):
1.50
全厚公差 (mm):
±0.1
有効径 (%):
>80
物理強度:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

光学的特性

入射角 (°):
0
光学濃度 OD (平均):
≥4.0
カットオフ波長 (nm):
1,000.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
コーティング:
Hard Coated
透過阻止波長 (nm):
1035 - 1400
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過率 (%):
≥91
透過波長 (nm):
465 - 988
透過波面精度, RMS:
≤λ/4 @ 633nm (prior to coating)
カットオン/カットオフスロープ (%):
<1
カットオフ波長公差 (%):
±1
波長範囲 (nm):
465 - 1400

環境および耐久性的要素

耐環境性:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 広い透過領域と透過阻止領域
  • 波長分離に効果的な急峻な立ち下がり特性
  • ロングパスフィルターとの組み合わせで独自のバンドパス領域を形成

TECHSPEC® 高性能 OD 4.0 ショートパスフィルターは、透過阻止帯における優れたブロッキング性能を有しながらも、透過帯では最大限の透過特性が得られるようにデザインされています。透過阻止帯においては光学濃度が4以上 (透過率換算で0.01%以下) のブロッキング性能を有し、対する透過帯では91%以上の平均透過率が得られます。バイオ用途を含む様々なアプリケーションに最適です。MIL-C-48497A (Section 3.4.1)の物理強度に関する規格に適合。

TECHSPEC 高性能 OD 4.0 ショートパスフィルターは、TECHSPEC 高性能 OD 4.0 ロングパスフィルターとの組み合わせにより、カスタムのバンドパスフィルターを作るといったことにも応用できます。なおアクセサリー製品の高性能ショートパスフィルターキットは、400~700nmのカットオフ波長のフィルター7枚で構成したVISキットと、750~1100nmの同波長のフィルター8枚で構成したNIRキットが、サイズ別 (12.5mmと25mm径)に選べます。

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
TS コンパクトレンズマウント 12.5/12.7mm M4 Fixed #13-789 ¥2,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS コンパクトレンズマウント 12.5/12.7mm U8 Fixed #13-790 ¥2,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロットタイプ Fixed #36-416 ¥7,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm サイドフランジタイプ Fixed #36-418 ¥7,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥9,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥12,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロット 回転機構付き Adjustable - Rotary #36-417 ¥12,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥15,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥20,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥21,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
精密ジンバルマウント M6 12.5-12.7mm Adjustable - Gimbal #84-640 ¥27,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XY) #62-955 ¥27,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 ¥41,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう