製品がカートに追加されました

Acktar 黒色エアスリット 9.53mm アンマウント 1000um

Acktar の更なる情報へ

Acktar Blackened Air Slits (mounted)

Acktar Blackened Air Slits (mounted) Acktar Blackened Air Slits (unmounted)
×
商品コード #17-465 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥25,800
数量 1-9
¥25,800
数量 10+
¥23,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Unmounted
モデルナンバー:
PA-2-2-1000

物理的および機械的特性

外径 (mm):
9.53 ±0.1
構造:
Stainless Steel
スリット長 (mm):
3.0
スリット幅 (μm):
1000 ±10
全厚 (mm):
0.02 nominal

光学的特性

コーティング:
Magic Black™

材料特性

吸収率:
99

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 広帯域低反射コーティング
  • EUVからSWIRまで99%の吸収率
  • スリットサイズは最小25um x 3mmまで
  • アンマウントとマウントバージョンをラインナップ


Acktar 黒色エアスリットは、光源からの後方反射が懸念となる開口アプリケーションに最適です。本エアスリットは、ステンレス鋼基板に極めて黒いAcktar社のMagic Black™コーティングを施し、極端紫外 (EUV) から短波赤外 (SWIR) までの波長で低反射率を実現します。この広帯域コーティングは、380℃までの温度に安定的で、使用中に粒子が発生することはありません。 Acktar 黒色エアスリットは、スリット端面部を含む両面にコーティングが施されており、アンマウントバージョンの他に、機械的安定性を向上させたマウントバージョンをラインナップします。

補足: 特注のスリットサイズはお問い合わせ下さい。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。