製品がカートに追加されました

オパール光拡散ガラス 100 x 125

×
商品コード #02-149 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥30,950
数量 1-24
¥30,950
数量 25+
¥24,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Opal Diffuser

物理的および機械的特性

寸法公差 (mm):
±0.76
寸法 (mm):
100.00 x 125.00
端面:
Seamed Edges
全厚 (mm):
2.50 ±0.2
全幅 (mm):
100.00
全長 (mm):
125.00

光学的特性

コーティング:
Opal
コーティングスペック:
Milky White 'Opal', 0.45 +0.35/-0.2mm in Thickness
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

オパール光拡散ガラスは、すりガラスと同様の機能を有しますが、基板の片面に乳白色”オパール”コーティング層を施し、入射光を均一に拡散します。ニアランバート分布を実現するのに用いることができます。オパールガラスの拡散のレベルは、大量の散乱損失を引き起こします。オパール光拡散ガラスは、すりガラス型ディフューザーよりも多く拡散します。オパール層の製造工程により、ロット毎に無視できない厚さのばらつき (光学特性のばらつき) が出る場合があります。 

補足: オパールガラス材料はメーカーで生産中止のため、ご提供できる数量に限りがあります。代替品にホワイト拡散ガラスをご検討ください。更なる情報はお問い合わせください。

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
フィルターホルダー M6 80mm Fixed #54-998 ¥10,700
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program