製品がカートに追加されました

Xensation 化学強化ウインドウ 100 x 100 x 1.1T

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
×
商品コード #17-263 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,850
数量 1-5
¥5,850
数量 6+
¥4,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90
有効径 CA (mm):
90 x 90
寸法 (mm):
100.00 x 100.00
全厚 (mm):
1.10 Nominal
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
639
ポアソン比:
0.215
ヤング率 (GPa):
74
全長 (mm):
100.00
全幅 (mm):
100.00

光学的特性

コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.51
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
SCHOTT Xensation®
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
波長範囲 (nm):
380 - 840

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
8.8 (+20 to +300°C)
比重 (g/cm3):
2.48
転移点 (°C):
615

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

SCHOTT Xensation® 化学強化ウインドウは、破損や表面キズに極めて高い耐性をもつ硬質化基板です。本基板のヌープ硬度は639で、ソーダライムフロート基板よりも硬くて丈夫な窓板です。代表的な圧縮応力 (CS) と圧縮応力層の深さ (DoL) の値が均等にバランスされており、優れた機械的信頼性を実現しています。SCHOTT Xensation® 化学強化ウインドウは、390 – 840nm間で高透過率で、静電容量式タッチスクリーン技術のディスプレイデバイスの保護用カバーガラスとして広く用いられます。大量生産のOEMアプリケーション用に、コーティングやサイズの特注も対応可能です。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program