製品がカートに追加されました

Dragontrail 化学強化ウインドウ 100 x 100 x 1.1T

×
商品コード #17-259 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,500
数量 1-5
¥5,500
数量 6+
¥4,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

化学強化サイクル (時間):
20
タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90
有効径 CA (mm):
90 x 90
寸法 (mm):
100.00 x 100.00
全厚 (mm):
1.10 Nominal
端面:
Fine Ground
ポアソン比:
0.23
ヤング率 (GPa):
74
全長 (mm):
100.00
全幅 (mm):
100.00

光学的特性

コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.51
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
波長範囲 (nm):
350 - 2000

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
9.8
比重 (g/cm3):
2.48

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

Dragontrail™ 化学強化ウインドウは、優れた強度と耐傷性ならびに表面品質を持つ強化基板を提供します。この薄くて損傷に強いウインドウは、673のビッカース硬度があり、ソーダライムフロート基板の6倍の強度があります。Dragontrail™ 化学強化ウインドウは、ハイエンドタッチパネルディスプレイや分析用デバイスの保護用カバーガラスとして広く用いられます。Dragontrailの構造強度と 350 - 900nm での優れた透過率 (90%) は、より薄い形状を含む多くのカスタマイゼーション、およびOEMや産業用アプリケーション用のカスタムコーティングを可能にします。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう