製品がカートに追加されました

グリッド・ディストーション図票 ソーダガラス 127/0.5mm

固定周波数パターン グリッドディストーション図票

固定周波数パターン グリッドディストーション図票

固定周波数パターン グリッドディストーション図票 ドット径とドット間隔 (中心点基準)
×
商品コード #59-217 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥175,400
数量 1-4
¥175,400
数量 5+
¥166,750
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
ドット径 (mm):
0.500
ドット間距離 (mm):
1.000
全体精度 (mm):
±0.002
ドット径公差 (mm):
± 0.002
ドット間隔公差 (mm):
± 0.002 Center to Center
平面度 (インチ):
0.001

概要

タイプ:
Chrome on Glass

物理的および機械的特性

パターンエリア (mm):
100 x 100
寸法 (インチ):
5 x 5
全厚 (mm):
1.50

光学的特性

コーティング:
Reflective First Surface Chromium
Rabs = 50% ±5% @ 550nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Soda Lime Float Glass
光学濃度 OD (平均):
>3.0
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20

追加情報

NIST 認証:
Serialized NIST Traceable Certificate Included

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 画像システムのディストーション測定やキャリブレーション用に
  • ソーダライムガラス上か乳白色ガラス上にクロムパターン
  • NIST トレーサビリティ認定書付属

固定周波数パターン グリッドディストーション図票は、測定アプリケーションで時折問題となるディストーション要因を解決するのに用いられます。ディストーションが発生している時、被写体の情報そのものが失われているわけではなく、画像内での位置情報だけがずれていることを理解する必要があります。本ターゲットを用いることで、ディストーションの正確な量を定量化でき、測定結果にそれを反映することができます。ドットの中心点は、画像処理ソフト内のBlob (あるいはセントロイド) 解析を用いて見つけることができます。固定周波数パターン グリッドディストーション図票は、異なるドットサイズ/ドット周波数の組み合わせで様々なオプションでラインナップします。ご使用になる視野のサイズや求める解像力/精度をベースにお選びください。本ターゲットは、透過か反射ベースのアプリケーションに応じて、ソーダライムガラス上か乳白色ガラス上にクロム蒸着したものをラインナップします。MIL-STD-45662Aに基づき、シリアル番号化されたNIST トレーサビリティ認定書が付属です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう