製品がカートに追加されました

Zaber 高精度電動ステージシステム 100mm

Zaber™ の更なる情報へ
#15-287, 100mm Travel, Motorized Linear Stage, Integrated Controller

#15-287, 100mm Travel, Motorized Linear Stage, Integrated Controller

×
商品コード #15-287 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥338,850
数量 1+
¥338,850
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
精度 (μm):
35 (Unidirectional)
バックラッシュ (μm):
<12
手動コントロール/ LEDインジケーター:
Yes
平行度 (μm):
<25
再現性 (μm):
<3
分解能 (μm):
0.05
速度 (mm/s):
0.00003 to 26
モーターの種類:
2-Phase Stepper
最大動作電流 (mA):
350
トータルトラック (mm):
152.00

概要

タイプ:
Metric
メーカー:
Zaber Technologies Inc.

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (X)
ガイドシステム:
Needle Roller Bearing
ステージサイズ (mm):
45 x 238.8
移動量 (mm):
101.6
全高 (mm):
21
耐荷重 (kg):
10
自重 (kg):
0.37

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Precision Lead Screw
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #15-294
PC インターフェース:
USB with #15-295
RS-232 with #15-297

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 - 50

追加情報

補足:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 高精度、25mm, 50mm, 100mm, 200mm の移動量オプション
  • モーターとコントローラーを搭載
  • 200 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したエンコーダー付きモデルをラインナップ
  • XY軸やXYZ軸構成へ容易に構築可能

Zaber™ 高精度電動ステージシステムは、ステッピングモーターとビルトインコントローラーを搭載するコンピューター制御の一体型直進ステージです。Zaber™ 高精度電動ステージシステムは、コンピューターのRS-232通信ポートに直接接続することができ、付属のソフトウェアにより、ステージの移動距離や位置をコントロールするための簡便性を提供します。加えて、手動制御のポテンショメーターにより、スムーズなマニュアル移動も可能にします。すべての移動量に対して、ステッピングモーター内に200 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したロータリー直交エンコーダー付きモデルをラインナップ。搭載するロータリーエンコーダーは、クローズドループ制御とスリップ/ストールの検出とリカバリーを行います。

補足:標準的なインチねじやミリねじ規格のブレッドボード上に本製品を固定する際は、下面プレート用アダプタープレート (別売り) をお求めください。アクセサリー品の駆動用パワーサプライ、デイジーチェーン接続用のデータ通信ケーブル、端末接続用ケーブル (USB or RS-232) は別売りです。70mm角のTECHSPEC® ステージ製品を固定する場合は、上面アダプタープレート #68-644 をご使用ください。 

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう