製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

10 x 10mm UV Enhanced Aluminum, λ/20 Mirror

TECHSPEC® λ/20 平面ミラー

TECHSPEC® λ/20 平面ミラー

×
商品コード #70-286 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥17,500
数量 1-5
¥17,500
数量 6+
¥14,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Flat Mirror

物理的および機械的特性

基板裏面側:
Commercial Polish
寸法 (mm):
10.00 x 10.00 +0.00/-0.20
有効径 (%):
90.00
端面:
Ground, protective bevel as needed
平行度 (秒):
30.00
全厚 (mm):
2.00 ±0.20
全長 (mm):
10.00
全幅 (mm):
10.00

光学的特性

平面度 (P-V):
λ/20 (flatness pre-coating)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
コーティングスペック:
Ravg >85% @ 250 - 700nm
Ravg >89% @ 250 - 450nm
コーティング:
UV Enhanced Aluminum (250-700nm)
コーティングタイプ:
Metal
波長範囲 (nm):
250 - 700

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 精密な合成石英基板
  • 20-10 の表面品質
  • 低熱膨張係数

TECHSPEC® λ/20 平面ミラーは、反射波面精度を最小化するために、業界屈指の平面度と表面品質のスペックで研磨加工して作られます。本ミラーは、基板に低熱膨張特性の精密な合成石英ガラスを採用します。複数のコーティングオプションを用意し、可視から赤外スペクトルに及ぶアプリケーション内での実装に対応します。TECHSPEC® λ/20 平面ミラーは、ビームステアリングやレーザー反射アプリケーションに最適です。サイズや板厚、そしてコーティングオプション別に多数取り揃えています。

補足: 平面度はコーティング前に測定されています。

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。