製品がカートに追加されました

Lyot型デポラライザー 10 x 10

×
商品コード #65-893 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥93,800
数量 1-5
¥93,800
数量 6+
¥75,750
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Depolarizer

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
10.0 x 10.0
全長 (mm):
6.00
寸法公差 (mm):
±0.2
構造:
Crystalline
平行度 (秒):
<20

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystal Quartz
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
波長範囲 (nm):
200 - 2300
平面度 (P-V):
λ/10

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

Lyot Depolarizers are not suitable for monochromatic light.
  • 偏光した光を非偏光の光に変換
  • 多色光用にデザイン
  • UV~IRの機能波長域

デポラライザーは、偏光、或いは部分偏光した光を非偏光の光に簡単に変換することのできるパッシブコンポーネントです。Lyot型デポラライザーは、2枚の水晶波長板をオプティカルコンタクト法により接合したものを使用しています。2枚の波長板の板厚の比は2:1で、互いの結晶軸 (光軸)を45°の方位角で貼り合わせています。この構造によって、沢山の度合いの楕円偏光と直線偏光の光を作り出し、入射ビームの偏光状態を効果的に取り除きます。

補足: Lyot型デポラライザーは、単色光への使用には向きません。

Lyot型デポラライザーは、200~2300nmの多色光用にデザインされています。どのLyot型デポラライザーも、50nm分の波長バンド幅を最低でも必要とし、その時に最大85%レベルのデポラライゼーションを達成します。100nm以上のバンド幅があれば、完全なデポラライゼーションが可能です。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう