製品がカートに追加されました

シリンドリカルマイクロレンズアレイ 10 x 10 500um R3

シリンドリカルマイクロレンズアレイ

シリンドリカルマイクロレンズアレイ

×
商品コード #86-842 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥102,900
数量 1-10
¥102,900
数量 11+
¥90,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Lens Array

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
10.0 x 10.0 ±0.05
ピッチ精度 (μm):
±0.25
全厚 (mm):
1.20 ±0.05

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
6.60
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
コーティング:
Uncoated
波長範囲 (nm):
200 - 2200
発散角 (°):
±2.2
ピッチ (μm):
500.00
曲率半径 R (mm):
3.000

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

商品説明

  • ノンガウスのラインパターンを生成
  • 光強度均一化に最適
  • 193nm~2.5μmで卓越した性能

シリンドリカルマイクロレンズアレイは、レーザーやハイパワーLEDを含む様々な光源の強度を均一化するために用いられます。スポットパターンを作る正方形マイクロレンズアレイとは異なり、ノンガウスのラインパターンを作り出すシリンドリカルマイクロレンズアレイは、UVからIRまでの溶接、穴あけ、あるいはレーザーアブレーション用途に最適です。未コート、VIS-NIR コート付き、またはUV-NIR コート付きでラインナップ。本レンズは、ファスト軸用コリメーターとしても使用することができます。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program