製品がカートに追加されました

10 x 10mm, 500μm Pitch, 3.2° Div., Cyl. Microlens Array VIS-NIR

シリンドリカルマイクロレンズアレイ

シリンドリカルマイクロレンズアレイ

×
商品コード #72-592 在庫処分品 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥116,900
数量 1-10
¥116,900
数量 11+
¥93,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Lens Array

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
10.0 x 10.0 ±0.05
全厚 (mm):
1.00 ±0.05

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
4.50
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
コーティング:
VIS-NIR (400-1000nm)
波長範囲 (nm):
400 - 1000
コーティングスペック:
Rabs ≤0.25% @ 880nm @ 0° AOI
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm @ 0° AOI
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm @ 0° AOI
発散角 (°):
±3.2
ピッチ (μm):
500.00 ±0.25
曲率半径 R (mm):
2.040

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • ノンガウスのラインパターンを生成
  • 光強度均一化に最適
  • 193nm~2.5μmで卓越した性能

シリンドリカルマイクロレンズアレイは、レーザーやハイパワーLEDを含む様々な光源の強度を均一化するために用いられます。スポットパターンを作る正方形マイクロレンズアレイとは異なり、ノンガウスのラインパターンを作り出すシリンドリカルマイクロレンズアレイは、UVからIRまでの溶接、穴あけ、あるいはレーザーアブレーション用途に最適です。未コート、VIS-NIR コート付き、またはUV-NIR コート付きでラインナップ。本レンズは、ファスト軸用コリメーターとしても使用することができます。

コーティング曲線

  • VIS-NIR (400-1000nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

各製品の指定設計範囲外でのコーティング性能は理論上のものであり、異なる場合があることにご留意ください。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program