製品がカートに追加されました

VUV (真空紫外) 用NDフィルター 1.0OD 25mm

×
商品コード #20-136 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥75,600
数量 1-5
¥75,600
数量 6+
¥68,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Neutral Density Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00
全厚 (mm):
3.00 ±0.10
有効径 (%):
80.00
平行度 (秒):
1

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
1.0 +0.09/-0.08
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
UV Grade MgF2
コーティング:
Metallic Based ND, with Dielectric Over-Coat
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
透過率 (%):
10.00
ブロッキング波長域 (nm):
120 - 200
透過波面精度, P-V:
λ/4

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 120-200nmで一定の透過率
  • 0.3~3.0の光学濃度範囲
  • ラマン分光やエキシマレーザーに最適

VUV用NDフィルターは、120-200nmの真空紫外 (VUV) 領域の光を減衰するために用いられ、その範囲内で安定した透過率を実現するため、フッ化マグネシウム (MgF2) 基板上にコーティングを施しています。金属膜を誘電体保護層でオーバーコートすることで高品質フィルターコーティングを可能にし、信頼性の高い性能を実現します。本フィルターは、120-200nmの領域での強いスペクトル線で校正され、ライマンα線の121.6nmや水素分子発光帯の157.8nmや160.8nmを利用したアプリケーションに適応しています。VUV用NDフィルターは、分光学やエキシマレーザーベースの一連のアプリケーションに最適です。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう