製品がカートに追加されました

HOYA 吸収型NDフィルター OD1.0 12.5mm VIS 0°

Hoya の更なる情報へ

Anti-Reflection (AR) Coated HOYA Absorptive Neutral Density (ND) Filters

×
商品コード #13-087 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,700
数量 1-10
¥7,700
数量 11+
¥6,750
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Neutral Density Filter
Stock No. of Uncoated Filter:

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50
全厚 (mm):
1.00
全厚公差 (mm):
±0.5
寸法公差 (mm):
±0.1
平行度 (mm):
<0.02

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
1 ±0.1 @ 400-700nm (Uncoated Filter)
Nominal Optical Density @ Center of Coating:
0.94 @ 550nm
ガラス/フィルターナンバー:
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
コーティング:
VIS 0° (425-675nm)
屈折率 (nd):
1.51
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
透過率 (%):
10.0 (average) @ 400 - 700nm
ブロッキング波長域 (nm):
400 - 700
コーティングスペック:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
波長範囲 (nm):
425 - 675

材料特性

転移点 (°C):
490

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 0.1~4.0 までの光学濃度をラインナップ
  • VIS 0° NIR I および NIR II のコーティングオプション
  • 12.5mm, 25mm および 50mm径サイズ
  • 未コートのHoyaまたはSCHOTT 社製NDフィルターもラインナップ

反射防止コート付き HOYA 吸収型NDフィルターは、HOYA製色ガラス基板の両面にARコートを施し、可視もしくは近赤外スペクトルでの後方反射を低減させます。VIS 0°、NIR I およびNIR II の広帯域ARコーティングが425~675nm、600~1050nm および750~1550nmの各波長域に対応します。本NDフィルターは吸収によって光を減衰し、アプリケーション要件に適合させるために複数枚を重ね合わせて独自の光学濃度も実現できます。反射防止コート付き HOYA 吸収型NDフィルターは、迷光を低減するため、イメージングや検出アプリケーション、また光量を制御するためにフィルターを重ね合わせる必要のあるアプリケーションでの使用に最適です。12.5mm、25mm および50mmの標準的なミリサイズ直径は、当社のTECHSPEC® S, C & T マウント チューブ用円形光学素子マウントと互換性があり、ベンチトップアプリケーションでの使用を可能にします。

技術情報

コーティング曲線

  • VIS 0° (425-675nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

各製品の指定設計範囲外でのコーティング性能は理論上のものであり、異なる場合があることにご留意ください。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥9,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥12,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥15,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥20,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥21,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
精密ジンバルマウント M6 12.5-12.7mm Adjustable - Gimbal #84-640 ¥27,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XY) #62-955 ¥27,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 ¥41,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program