製品がカートに追加されました

アライメント用レーザーダイオードモジュール 1550nm x 10mW

Red and IR Alignment Laser Diode

×
商品コード #29-129 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥101,500
数量 1+
¥101,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

レーザークラス - CDRH:
IIIb

物理的および機械的特性

全長 (mm):
36.00

光学的特性

波長 (nm):
1,550.00
波長公差 (nm):
±10
ビーム径 (mm):
3.5 typical
ビーム拡がり角 (mrad):
<1.0
カラー:
Infrared

電気的特性

出力 (mW):
10
変調周波数 (kHz):
0 - 10

ハードウェア & インターフェース接続

駆動電圧 (V):
5
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-818
Europe: #73-818
Japan: #13-640
Korea: #33-770
China: #73-818

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
10 to 35

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • ビームのピント調整が可能
  • 10kHz までのTTL変調
  • 635nm, 780nm, 808nm, 850nm, 980nm の発振波長オプション

赤 & IR アライメント用レーザーダイオード は、635nm, 780nm, 808nm, 850nm, 980nm の発振波長で1~100mW の出力をラインナップします。この低価格レーザーダイオードモジュールは、電気駆動回路とコリメーター用光学系を搭載し、OEM実装アプリケーションに理想的です。赤 & IR アライメント用レーザーダイオード は、10kHzまでの TTL変調が可能で、アライメントアプリケーションや単純な検出器を持つシステムでの利用にベストな選択肢です。

補足: 電源とマウンティングクランプは別売りです。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
635nm用プロジェクターヘッド 30°シングルライン #37-094 ¥18,900 数量 10+ ¥16,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
780nm用プロジェクターヘッド 30°シングルライン #37-095 ¥18,900 数量 10+ ¥16,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
850nm用プロジェクターヘッド 30°シングルライン #37-096 ¥18,900 数量 10+ ¥16,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
5V / 5A パワーサプライ #13-640 ¥7,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
マウンティングクランプ (アライメント用レーザーダイオード用) #37-143 ¥13,100   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program