製品がカートに追加されました

2軸調節カメラスタンド

×
商品コード #62-942 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥126,900
数量 1+
¥126,900
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Camera Accessory

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

 2 軸調節カメラスタンドは、X軸 (水平方向)とZ 軸 (上下方向)の粗微動移動が可能です。クランプねじ上のボタンを操作することでねじ込みが解放され、粗動調節が可能になります。粗動移動の場合、25cmの総移動量を1 秒以下で行うことができます。また上述のボタンを再度操作することでねじ込みが再びかみ合い、微動調節が可能になります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう