製品がカートに追加されました

Norland 光学接着剤 NOA60 28g ボトルタイプ

Norland の更なる情報へ

1 オンス (約28g) ボトルに入ったNOA 60 接着剤

×
商品コード #42-192 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,450
数量 1-4
¥5,450
数量 5+
¥5,150
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

サイズ (オンス):
1
Norland ナンバー:
60
品質保持期間:
6 months
タイプ:
Bottle
代表的用途:
General purpose adhesive. Has long shelf life.

光学的特性

屈折率 (nd):
1.56 @ 589nm
吸収レンジ (nm):
350 - 380

材料特性

ガラスへの接着:
Good
金属への接着:
Good
樹脂への接着:
Fair
粘度 (cps):
300
接着のタイプ:
Glass to Glass
完全硬化に要するエネルギー (J/cm2):
3

環境および耐久性的要素

耐久性:
Tough

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 優れた光学的品質
  • ガラスや金属、プラスチック接合用の接着剤
  • UV光照射で短時間硬化
  • 事前充填された ディスペンサーバレルタイプ もラインナップ

米国Norland Products社の光学接着剤 (紫外線硬化樹脂) は、光学用途に最適な無色透明な一液性接着剤です。溶剤は一切含有していません。紫外線に晒された時、数秒後に初期硬化 (ジェル化) し、数分後に完全硬化します。本接着剤は、正確なアライメントや位置取りを要する全てのアプリケーションに用いられます。接着対象のパーツに本接着剤を垂らし、時間をかけてパーツの接着位置を決め、UV光源でUV光を数秒間照射して初期硬化させます。位置取りに問題なければ、更にUV光を照射して完全硬化にまで持っていきます。なおNorland 社から出荷される商品の品質保持期間に対し、当社では製品在庫販売の仕組み上、期間がそれよりも短縮される形になります。予めご了承ください。


技術情報

Norland 光学接着剤 (NOA) アプリケーションノート
タイトル (リンク先は米国Norland社の英文ページにジャンプします) 内容
接着剤の塗布 接着層を均一塗布して、気泡の発生を防ぐためのNorland 光学用接着剤を塗布する際のベストプラクティスを解説。
NOAの耐薬品性 酸、塩基、溶剤をはじめ、さまざまな化学薬品がNorland 光学接着剤に及ぼす影響について解説。
NOAでレンズの分離を防ぐ 光学素子を接着する際の接着不良を回避するためのベストプラクティスを解説。
NOAで接着されたレンズを分離する Norland 光学用接着剤で接着された光学素子の接着解除方法について解説。
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program