製品がカートに追加されました

Acktar ダイカット光吸収ラベル Spectral Black 標準接着剤

Acktar の更なる情報へ
Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels

Acktar ダイカット光吸収ブラックラベル

Acktar ダイカット光吸収ブラックラベル
×
商品コード #29-028 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,200
数量 1+
¥13,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
SBDC_25.4OD-1_ACK0030
タイプ:
Standard Adhesive

物理的および機械的特性

ホイルの厚さ (μm):
125
接着剤の厚さ (μm):
60

光学的特性

コーティング:
Spectral Black™
コーティングの厚さ (μm):
3 - 7
波長域 (μm):
0.3 - 14

環境および耐久性的要素

耐摩耗性:
Moderate
耐湿性:
MIL-C-48497A
使用温度 (°F):
-40 to +121

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 1インチ (25.4mm) 径ラベルをMaxiBlack™, Metal Velvet™ or Spectral Black™ コーティングでラインナップ
  • 標準 or 低アウトガス接着剤オプション
  • 1シート当たり5ラベル
  • フルシートロールをラインナップ 

Acktar ダイカット光吸収ブラックラベルは、部品へ直接コーティングすることが実用的でないアプリケーション、例えば光学パッケージ、レーザーデバイスや同プラットフォーム、IRシステム、あるいは受動的熱制御などで、光の反射を取り除くために用いられます。どのコーティングも、高い放射率に低反射性、卓越した生体適合性、広い動作温度領域、そしてクリーンルームのクラス1基準適合といった特長を有します。このダイカット製品は、1インチ (25.4mm) 径の裏面側接着剤付きラベル5枚入りシートで提供され、表面や小型光学マウントに貼ることで、システム内の光遮断装置を素早く構築するのに用いることができます。Acktar ダイカット光吸収ブラックラベルは、Metal Velvet™ (アルミ上に拡散性コーティング)、Spectral Black™ (アルミ上に半正反射性コーティング)、MaxiBlack™ (ポリイミド上に拡散性コーティング) のいずれかで販売され、すべてに標準または低アウトガス粘着オプションを用意します。Metal Velvetは光吸収性能が優れているのに対し、MaxiBlackは耐久性と柔軟性に加えて非導電性のため、電気的導電性のない光吸収材料を求めるアプリケーションに用いることができます。

補足: Metal Velvet は、摩耗に対する耐性が低いため、適切な道具を使用せずに面に触れることは避けてください。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう