製品がカートに追加されました

NBSターゲット オパール 1-180本/mm 102mm ネガ

NBS 1963A Resolution Target

×
商品コード #85-284 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥50,850
数量 1-4
¥50,850
数量 5+
¥48,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Negative
補足:
Pattern Location is Centered
NIST 認証:
No
Changes in Frequency Steps:
1.1, 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 3.6, 4.0 , 4.5, 5.0, 5.6, 6.3, 7.1, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.5, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 23.0, 26.0, 29.0, 32.0, 40.0, 45.0, 51.0, 57.0, 64.0, 72.0, 80.0, 90.0, 101.0, 114, 128

物理的および機械的特性

パターンエリア (mm):
42.0 x 40.5
寸法 (mm):
101.6 x 101.6
全厚 (mm):
1.50
全厚公差 (mm):
±0.100
寸法公差 (mm):
±0.100
Line Width Tolerance (μm):
±12.1 - 1.0

光学的特性

コーティング:
Vacuum deposited durable chromium pattern
空間周波数 (本/mm):
1-128
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass
光学濃度 OD (平均):
≥3.0

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • ポジパターンとネガパターン (光学濃度 ≥3.0のクロム膜採用)
  • NBS 1010A規格に準拠
  • 空間周波数範囲 1~512本/mmに対応

 ガラス基板上に NBS (National Bureau of Standards; 米国標準局 (後のNIST)) の規格である 1963A 解像力パターンをクロム蒸着しています。フロートガラス、或いはオパール拡散ガラス上にポジパターン (透明基板上に不透明 (クロム) テストパターン) とネガパターン (不透明基板上に透明パターン) の2種類が選べます。精密な光学テスト用に最適です。

 各パターンに表示された数値は、1mm当たりの線の本数 (空間周波数)を表しています。樹脂製収納ケース付き。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program