製品がカートに追加されました

LDMミニチュアLDモジュール 楕円ビーム 670nm x 0.9mW

LDM ミニチュアレーザーダイオードモジュール

LDM ミニチュアレーザーダイオードモジュール

×
商品コード #39-918 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥25,200
数量 1+
¥25,200
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Index Guided Diode, CW
動作平均寿命 MTTF @ 25℃ (時間):
≥120,00
補足:
Includes: Users Manual, Warning Label, and Focus Key
レーザータイプ:
Diode
レーザークラス - CDRH:
II

物理的および機械的特性

自重 (g):
9.5
ポインティング精度 (mrad):
≤25
リード線の長さ (mm):
215
全長 (mm):
37.00

光学的特性

波長 (nm):
670.00
ピント最短距離でのビームサイズ (μm):
<0.525
ビーム径 (mm):
4 x 2 at Aperture
ビーム拡がり角 (mrad):
<0.5
カラー:
Red
ピント調整範囲:
35mm - ∞

電気的特性

駆動電流 (mA):
<0.550
出力 (mW):
0.9 (Maximum)
出力公差 (%):
±5

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: Not Available
Japan: #59-099
Korea: Not Available
China: #59-099
要求電源:
3.5 - 5 V DC
リード線/ ピンコネクター:
red (+), black (-)
出力タイプ:
Free Space

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to +55
保管温度 (°C):
-40 to 85

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • ライン生成用オプティクスをオプションでラインナップ
  • 機器実装に向けたバラ線リード
  • 35mmから無限遠までピント調節可能

自己完結型でミニチュアサイズのLDM ミニチュアレーザーダイオードモジュールは、さまざまな機能を装備します。多くのアプリケーションにおいてヘリウムネオンレーザーに対する理想的な代替品となり、優れた耐久性、小型サイズ、および一連の波長や出力といったメリットを提供します。楕円ビームを出力するモジュールは、ユーザー調節可能なガラス製集光レンズを用いて同ビームが生成されます。真円ビームを出力するモジュールは、長焦点距離の樹脂製レンズを用いて同ビームが生成され、長距離照射やアライメント用途に適しています。本製品の代表的アプリケーションに、アライメント用のパイロットビーム、バーコードリーダー、測定、寸法スキャンニング、ロボット制御、照準指定、位置取り、および分析があります。どのダイオードモジュールにもピント調整用の工具付属です。オプションのラインジェネレーター用オプティクスは、すべてのダイオードモジュールに適用可能です。駆動する際に必要となるパワーサプライは別売りです。

補足: レーザーダイオードのケースは、供給電圧から電気的に絶縁されています。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program