製品がカートに追加されました

プレミア変調LDモジュール 655nm x 0.9mW

×
商品コード #57-107 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥57,850
数量 1+
¥57,850
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
駆動電流 (mA):
≤35
IECレーザークラス:
2.00
出力公差 (%):
±5
動作平均寿命 MTTF @ 25℃ (時間):
>115,000
波長安定性 (nm/°C):
0.25
ピント最短距離でのビームサイズ (μm):
<50
ポインティング精度 (mrad):
≤10 at Factory Set Focus
リード線/ ピンコネクター:
red (+V), black (-), yellow (Vcontrol), green/yellow (case)

概要

レーザータイプ:
Diode

物理的および機械的特性

全長 (mm):
47.00

光学的特性

ウォームアップ後のポインティング安定性 (mrad/°C):
<0.01
波長 (nm):
655.00
波長公差 (nm):
±10
ビーム径 (mm):
2.00 at Aperture
ビーム拡がり角 (mrad):
0.35 Typical
カラー:
Red
ピント調整可能距離範囲:
35mm - ∞

性能

出力 (mW):
0.9
出力安定性 (%):
<2
変調周波数 (kHz):
DC to 300kHz (at 95% modulation depth to -3dB)

ハードウェア & インターフェース接続

駆動電圧 (V):
5 DC ±5%
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: Not Available
Japan: #59-099
Korea: Not Available
China: #59-099
出力タイプ:
Free Space

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to +45

追加情報

補足:
Includes: Users Manual, Warning Label, Wire Harness, and Focus Key
レーザークラス - CDRH:
II

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 真のOn/Offパルス制御
  • EMC/ESD シールド
  • 正確な光強度変調 (アナログリニア)と時間変調
  • 安定した出力
  • 低消費電力
  • ビームピント調整機構搭載

 光出力の不要な変動を抑える先進的回路 (光出力モニタリング用のフォトダイオードを搭載)を採用した変調レーザーダイオードモジュールです。シンプルな抵抗器か電圧源を用いて信号入力することで、光強度変調が可能になります。どんな波形もすばやく変調出力します。プロセッサー制御の効率的なドライブ回路は、完全に保護されていて、ダイオードとの相性も抜群です。なお安定的に動作するレンズピント調整機構とモジュールのハウジング部は、電気的に絶縁された設計です。動作電圧や制御電圧の入力、及びシールド入力のインターフェースに4 ピンコネクター (モジュール本体から着脱可能)を採用。付属の4本バラ線ケーブルの全長は2m。米国CDRH安全基準に準拠したIEC60825 規格に適合。英国Global Laser社製。

 ダイオードモジュール駆動用のパワーサプライは別売りです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう